• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Den nya generationen av ecomatBasic-styrenheter

Två styrenheter i en

Den nya generationen av ecomatBasic-styrenheter har allt du behöver när det gäller prestanda och flexibilitet för att på ett tillförlitligt sätt styra mobila maskiner. Förutom en styrenhet för standardtillämpningar erbjuder ecomatBasic även en separat styrenhet för säkerhetsrelaterade funktioner.

Mer kraft – även för eftermontering

Med upp till 16 multifunktionella in- och utgångar vardera är styrenheten utformad för att uppfylla alla kundspecifika krav – särskilt eftersom datorkraften har mer än fördubblats jämfört med den första generationen. Det är enkelt att utnyttja den extra prestandan och bekvämligheten med CODESYS 3.5 i befintliga maskiner: Måtten på CR403S är identiska med dem i BasicController-serien.

Certifierad säkerhet

Oavsett om det handlar om ett förarlöst transportsystem eller en mobil maskin som körs av en person gäller följande: Säkerheten kommer i första hand. Varje ingång i ecomatBasic kan användas inom ramen för funktionell säkerhet. Dessutom finns upp till fyra säkra utgångar tillgängliga (CR413S). För att det ska gå att använda säkerhetsrelaterade funktioner krävs det TÜV-certifierade programvarubibliotek som erbjuds av ifm (tillgängligt från och med första kvartalet 2025). Det innehåller ett stort antal säkerhets-POU:er med vilka de vanligaste kraven kan implementeras på ett enkelt och säkert sätt.