You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Styrenheter
  3. ecomatBasic-styrenhet

Den nya generationen av robusta kompakta styrenheter

De senaste tillskotten i ecomat-familjen är de två kraftfulla ministyrenheterna CR403S och CR413S. De har ett kompakt IP20-hus och 24 eller 32 in- och utgångar och är idealiska för mobila maskiner med begränsad komplexitet. Små men effektiva – även om antalet in- och utgångar är begränsat kan ecomatBasic-styrenheterna enkelt mäta sig med de stora ecomatController-enheterna när det gäller prestanda och RAM-minne.

Isande kyla och outhärdlig värme är inga problem för ecomatBasic-styrenheterna. De klarar utan problem temperaturer från -40 till +85 grader Celsius. Precis som alla robusta styrenheter från ifm är ecomatBasic-styrenheterna perfekt utrustade för användning i tuffa miljöer. De kompakta IP20-styrenheterna har också E1-typgodkännande, så inget hindrar att de används i vägtrafiken.

ecomatBasic-styrenheten i detalj

Produktfördelar

Säkerhetsstyrenhet

Två oberoende PLC:er – standard-PLC för icke-säkerhetsfunktioner och säkerhets-PLC för säkerhetsfunktioner upp till SIL 2/PL d (i kombination med CP100S)

Snabb integration

CODESYS 3.5 med extremt kraftfulla och praktiska (säkerhets-)bibliotek

Mångsidig

Konfigurerbara in- och utgångar för att skapa exakt den styrenhet som din maskin behöver

Kommunikativ

Ethernet- och CAN-gränssnitt med många protokoll

Systemöversikt

Systemöversikten visar styrenhet, display, IO-modul och andra komponenter för mobila maskiner

Den robusta och mångsidiga enheten i hjärtat av den mobila maskinen

Med sitt stora RAM-minne och 24 eller 32 in- och utgångar utgör ecomatBasic systemets mittpunkt. Alla in- och utgångar är fritt konfigurerbara, vilket ger maximal flexibilitet. Två CAN-gränssnitt möjliggör snabb kommunikation med andra systemkomponenter. CR413S är också utrustad med ett Ethernet-gränssnitt som består av en praktisk M12-kontakt. Detta kan till exempel användas för nedladdning, underhåll eller dataöverföring.
Programmeringen kan vara enkel och bekväm samtidigt som den erbjuder full flexibilitet. De två ecomatBasic-styrenheterna kan programmeras snabbt och enkelt via CODESYS 3.5 och är också förberedda för det nya serviceverktyget ecolog. Dessutom finns kraftfulla och praktiska säkerhetsbibliotek och funktionsblock tillgängliga för användaren om så krävs, vilket avsevärt minskar programmerings- och dokumentationsarbetet.

Certifierad säkerhetsfunktion? Javisst!

Genom hämtning av det TÜV-certifierade programvarupaketet (tillgängligt från slutet av 2024) som innehåller ett stort antal säkerhetsbibliotek kan ecomatBasic-styrenheterna användas som en fullfjädrad, certifierad säkerhetsstyrenhet. Medan ecomatBasic CR403S har 12 säkra ingångar har dess storebror CR413S 16 säkra ingångar och fyra säkra utgångar. Det är svårt att tro, men med detta programvarupaket uppfyller de två styrenheterna alla krav för SIL 2, PL d, AgPL d och ASIL C. Dessutom stöds CANopen Safety, J1939 Safety och CIP Safety.

Funktion möter flexibilitet

  • CODESYS 3.5
    • Kraftfulla och enkla bibliotek
    • Färdiga mallprojekt sparar tid
  • Redo för säkerhet
    • Med programvarupaketet (CP100S) blir styrenheten en fullfjädrad säkerhetsstyrenhet
    • Omfattande och certifierade bibliotek finns tillgängliga
  • Styrenheten som alltid passar
    Med 32 multifunktionella och konfigurerbara in- och utgångar passar styrenheten alltid din applikation
  • Kommunikativ
    • CAN, CANopen, J1939,
    • Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, nätverksvariabler via Ethernet
    • CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

FAQs

Produkter