You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Robust tryckgivare med hög upplösning

Robust tryckgivare med hög upplösning

En framgångsrik produkt som förbättrats ytterligare

ifm:s tryckgivare i PI-serien har under många år bevisat sitt värde inom livsmedels- och dryckesindustrin. Nyckeln till framgången ligger i den extremt robusta keramiska mätcellen, som enkelt kan motstå även extrema trycktoppar och överbelastningar. Det keramiska materialet är också motståndskraftigt mot slipande medier.
Till skillnad från konventionella givare med metallmembran krävs ingen olja som trycköverföringsmedium. Detta eliminerar risken för kontaminering av mediet när givaren skadas. Den keramiska mätcellen ger därmed maximal säkerhet, särskilt vid applikationer inom livsmedels- och dryckesindustrin. En ny funktion är en avancerad diagnosfunktion som kontinuerligt övervakar mätcellens status. Det ger maximal tillförlitlighet i mätningen samtidigt som det uppfyller dokumentationskraven för kritiska processer.

Avancerad kompensation för temperaturförändringar

För tryckgivare leder mycket dynamiska temperaturväxlingar ofta till ett scenario där de uppmätta värdena endast långsamt närmar sig det faktiska tryckvärdet. Den nya dynamiska temperaturkompensationen på PI balanserar dessa effekter i tankar och rör med hjälp av en intelligent algoritm, vilket gör mätsignalen ännu mer tillförlitlig.

IO-Link

IO-Link möjliggör inte bara förlustfri digital överföring av mätvärden, utan även konfiguration av givare och tillhandahållande av diagnostiska data, t.ex. övervakning av övertemperatur eller mätceller. Alternativt kan givaren också konfigureras på plats på konventionellt sätt med tre manöverknappar och en inställningsmeny.

Hög upplösning

Upplösningen för IO-Link-signalen har ökats till 20 000 steg, särskilt för hydrostatisk mätning i tankar.

Produkter