You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. T-spårs- och C-spårs-cylindergivare med IO-Link

T-spårs- och C-spårs-cylindergivare med IO-Link

Mångsidig cylinderövervakning

Den här IO-Link-givaren med två konfigurerbara hårdvaruutgångar kommer att uppgradera din maskin på nolltid. Utgångarna kan konfigureras enligt dina applikationskrav. Ett högupplöst processvärde med ett detektionsområde på 50 mm möjliggör kontinuerlig övervakning och digital överföring via IO-Link. Tack vare inlärningsfunktionen och Bluetooth-adaptern kan den installerade givaren enkelt justeras från utsidan av maskinen.

Integrerade diagnostiska funktioner

Kombinerade funktioner – t.ex. slagräknare (kopplingscykelräknare), tidsövervakning mellan de båda ändlägena eller enhetens temperatur – ger servicehjälp och gör det möjligt att utföra underhåll vid behov.

En givare i stället för två: På kortslagiga cylindrar räcker det nu med en IO-Link-cylindergivare (övre spåret) för att detektera båda ändlägena i stället för som tidigare två konventionella givare (nedre spåret).

Produkter