You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. AirBoxar med IO-Link

AirBoxar med IO-Link

Applikationer

Pneumatiska AirBoxar styr cylindrar eller ställdon med hjälp av tryckluft och finns i många olika industriella applikationer. De används inom nästan alla områden där pneumatik används för positionering. Exempel på detta är plock- och placerings applikationer, maskinverktyg, robotteknik, hantering och transportband. I fyllningssystem styr AirBoxar ställdon, till exempel under dosering eller fyllning.

Tack vare sin kompakta design kan AirBoxar monteras nära de pneumatiska ställdon som ska styras. Det korta avståndet minimerar risken för läckage och ökar därför energieffektiviteten avsevärt. Dessutom möjliggör korta pneumatiska rör korta omkopplingstider.

AirBoxarna har digitala ingångar till vilka t.ex. cylindergivare för positionsåterkoppling kan anslutas. Långa, separata kabelvägar till anläggningens styrenhet behövs inte.

Fördelar med IO-Link

Den elektriska anslutningen sker via 24 V-strömförsörjning, vilket eliminerar behovet av ytterligare hjälpspänning och skärmade kablar. Detta förenklar kabeldragningen avsevärt. Diagnostiken underlättas också: Produktionsdata som drifttimmar, påslagningar och interntemperatur loggas i AirBoxen. Detta möjliggör förebyggande underhåll och ger maximal transparens, till exempel för service på distans. Externa fel, t.ex. kortslutningar vid de digitala ingångarna, detekteras på ett tillförlitligt sätt. Sammantaget förbättrar dessa fördelar effektiviteten, tillförlitligheten och processkvaliteten hos maskiner och system.