• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

VVB som treaxlig vibrationsgivare med IO-Link

Beprövade indikatorer övervakas i tre dimensioner

VVB30x registrerar kontinuerligt vibrationerna i tre mätaxlar och använder dem för att beräkna beprövade indikatorer för utvärdering av maskinens tillstånd. Detta ger användaren information om utmattning (v-RMS), mekanisk friktion (a-RMS), stötar (a-Peak) och lagerslitage (Crest). Yttemperaturen överförs också som en extra slitageindikator. I versionen för övervakning av grundläggande tillstånd analyserar givaren även maskinens obalans och registrerar maskinens drifttimmar baserat på vibrationsnivån. DataScience-versionen för tillståndsövervakning har också det integrerade alternativet för lageranalys BearingScout™.

Dataflöde mot styrsystem och IT-nivå

Alla data överförs samtidigt både till styrsystemet och till IT-nivån via IO-Link, så att användaren har alla relevanta indikatorer för IT-baserad tillståndsövervakning, till exempel i moneo IIoT-plattformen.

Enkel inställning av gränsvärde enligt ISO 20816-3

Det är också enkelt att ställa in gränsvärden för vibrationer med VVB30x: baserat på ISO 20816-3-standarden kan maskinkategorin väljas och de gränsvärden som definierats för denna kan överföras till givaren via systemkommando. Om ett gränsvärde överskrids är det enkelt att göra en detaljerad felanalys tack vare det integrerade BLOB-ringminnet. Upp till 12 sekunders rådata kan tillhandahållas automatiskt. Dessutom har givaren en intern historik över karakteristiska värden som ger en översikt över de senaste nio dagarna.

Tack vare VVB30x är en omfattande vibrationsanalys och exakt maskinövervakning enklare än någonsin tidigare.