You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. moneo IIoT-plattformen
  2. Produkter
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Konfigurera dina IO-Link-givare och -mastrar med moneo configure

Starta din industriella evolution snabbt och enkelt! Det första steget är moneo configure free. Med det här verktyget kan du enkelt konfigurera befintliga IO-Link-enheter i din produktionsanläggning – och det är dessutom gratis att använda!

Ta nästa steg mot att digitalisera din produktion med vår moneo IIoT Core. Med det här mjukvarupaketet kan du konfigurera dina IO-Link-enheter och samtidigt öppna upp för andra innovativa möjligheter.

Varför moneo configure?

Hantering av
parameterdatauppsättningar

Enkel inställning och byte av IO-Link-enheter med endast ett verktyg

Ett och samma verktyg för alla
IO-Link-enheter.

Tillverkaroberoende enhetskonfiguration (online/offline) med integrerad IODD-hantering

Översikt över alla
IO-Link-enheter i nätverket

Skanning av ett komplext IO-Link-nätverk med mastrar och enheter

Dynamisk
cockpit

Parallell visualisering av processvärden och parametrar

Upptäck de dolda funktionerna hos dina IO-Link-givare

IO-Link-givare har många funktioner som är svåra att komma åt utan mjukvara för parameterinställning. Det är också svårt att ställa in dem via själva givaren.
Vår mjukvara gör det möjligt att använda givarens alla funktioner fullt ut och utan ansträngning.

moneo configure free för parameterinställning

Se hur enkelt det kan vara att ta de första stegen in i digitaliseringen

Med moneo configure free kan du enkelt konfigurera en rad olika IO-Link-givare och masterenheter – oavsett tillverkare!

Detta innebär att du inte bara kan konfigurera ifm IO-Link-masterenheter utan även givare som är anslutna till masterenheter från andra tillverkare.

moneo configure free kan också användas för parameterinställning i befintliga anläggningar och installationer.

Installera bara moneo configure free på din Windows-dator och det kommer att fungera som ett centralt verktyg för tillverkaroberoende detektering, parameterinställning och visualisering för diagnostik och inställning av dina IO-Link-enheter.

Snabba upp och förenkla programmeringen av dina IO-Link-givare och hanteringen av dina parameterdatauppsättningar. Den smarta kombinationen av moneo-mjukvara och din hårdvara ger en problemfri optimering av dina processer.

Vill du ha mer än parameterinställning?

En mjukvara – så många alternativ:
från parameterinställning till omfattande tillståndsövervakning!

För att dra nytta av moneos ytterligare funktioner och gå ett steg längre, använd moneo IIoT Core. Denna komponent innehåller alla de viktigaste funktionerna i vår IIoT-plattform. Förutom parameterinställning med moneo configure möjliggör den till exempel även omfattande tillståndsövervakning, enhetshantering och dataanalys.

Bestäm själv om du vill använda moneo antingen i molnet eller som en lokal version.

Praktiskt tillägg:
utöka enkelt GSDML-filer med IO-Link-parametrar

Upptäck det effektiva tillägget till moneo configure free och IIoT Core (QM9112): GSDML IO-Link-parameterinställning med PLC-verktyg (QMP031). Detta verktyg, som är tillgängligt mot en extrakostnad, gör det lättare för dig att ställa in parametrarna för IO-Link-enheter i din PLC-mjukvara om du använder ifm ProfiNet Master. Utöka enkelt GSDML-filen med önskade parametrar för dina IO-Link-enheter och gör dem synliga i PLC-verktyget. Detta sparar värdefull tid när du ställer in maskinen.

Mer information finns i vår video eller på sidan med produktdetaljer (QMP031).

Skaffa moneo configure free nu!

Skaffa gratisversionen i fyra steg

  1. Skapa ditt my ifm-konto och logga in
  2. Ladda ned gratisversionen (exe-fil)
  3. Acceptera villkor och bestämmelser
  4. Din gratisversion är redo att laddas ned!

➜ Ladda ned moneo configure free

Du är nu redo att driftsätta dina IO-Link-mastrar och -enheter!

Produkt configure free moneo IIoT Core
QM9112
moneo IIoT Core
QCM100
Modell on-premises on-premises moln
Funktion fullständig fullständig grundläggande
Tredjeparts-master
GSDML
Generator-tillägg tillgängligt
Pris gratis ingår ingår
I framtiden kommer allt att finnas tillgängligt även i molnet