- Lutningsgivare
- Monteringsalternativ
Monteringsalternativ
Vinkel- och axeldefinitioner som en förutsättning för monteringspositionen
De flesta lutningsgivare som finns på dagens marknad har en 3-axlad (x/y/z) MEMS- accelerometer.
Beroende på givartyp avgör den slutliga fabrikskalibreringen vilka mätaxlar och även vilken rotationsorientering som används för respektive artikel. Det innebär att nästan varje typ kan framställas från en 3D-mätcell.
Lutningsgivare kan monteras horisontellt eller vertikalt.
Följande bilder illustrerar orienterings- och rotationsförmågan som en förutsättning för monteringsläget.
Horisontell montering av 1-axlade lutningsgivare
Om givaren monteras horisontellt kan den kartlägga en rotation runt sin x- eller y-axel:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-1achsig.png?v=586575540)
Vertikal montering av 1-axlade lutningsgivare
Om givaren monteras vertikalt är endast en rotation runt z-axeln meningsfull för en 1-axlad givare:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertical-1achsig.png?v=580974754)
Horisontell montering av 2-axlade lutningsgivare
Om en 2-axlad givare monteras horisontellt kan den kartlägga en rotation runt sin x- OCH y-axel:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-2achsig.png?v=585756014)
Vertikal montering av 2-axlade lutningsgivare
I vertikalt läge kan den 2-axlade givaren ge utdata om x- OCH y-vinklar:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertikal-2achsig.png?v=1823018906)