AWO Siegen – Arbetsmarknadsintegration med ifm mate
Inkludering genom digitalisering
Hur arbetshjälpsystemet ifm mateunderlättar tillgången till den ordinarie arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Arbeiterwohlfahrt (AWO, arbetarnas välfärdsorganisation) i det tyska distriktet Siegen-Wittgenstein använder arbetsassistanssystemet "ifm mate" för att kvalificera personer med funktionsnedsättning för manuella arbetsuppgifter som kräver en kvalitetsnivå utan fel och för att integrera dem på den reguljära arbetsmarknaden. Projektet är ett konkret exempel på hur tekniska innovationer och socialt engagemang kan gå hand i hand för att främja verklig förändring och skapa ett mer inkluderande arbetsliv.
AWO i Siegen-Wittgenstein driver sex skyddade verkstäder som inte bara sysselsätter personer med funktionsnedsättning utan också hjälper dem att förbereda sig för den reguljära arbetsmarknaden. "Inkludering är ett lagstadgat krav, men framför allt en social angelägenhet: Genom riktat stöd och kvalificering får våra verkstadsanställda och utbildningsdeltagare möjlighet att komma in och stanna kvar på den allmänna arbetsmarknaden, samtidigt som de upplever en stärkt social integration", säger Michael Dietermann, verksamhetschef på AWORK. Monterings- och förpackningsuppgifter, som kräver en kvalitetsnivå på noll fel i produktionen, utgör en särskild utmaning. Personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar har ofta svårt att felfritt genomföra komplexa arbetsuppgifter som kräver hög noggrannhet och mycket stor uppmärksamhet.
ifm mate – utvecklat utifrån egna behov
För sådana uppgifter använder "AWORK", en organisatorisk enhet inom AWO i Siegen, assistanssystemet ifm mate. Automationsspecialisten ifm utvecklade ursprungligen systemet för internt bruk för att stödja den egna produktionspersonalen vid manuella arbetsstationer för montering och paketering. Det underlättar de dagliga rutinerna samtidigt som det hjälper nya och befintliga medarbetare att sätta sig in i nya arbetsflöden. Målet var att utveckla ett lättanvänt system utan att kompromissa med funktionen.
En lättanvänd och heltäckande lösning
ifm erbjuder assistanssystemet ifm mate som en komplett lösning. Det innehåller en 2D/3D-kamera som spelar in både video- och 3D-bilder och en box-PC med en kraftfull mjukvara som använder artificiell intelligens för att exakt känna av position, höjd och orientering för arbetarens hand. Denna information jämförs med det lagrade manuella arbetsflödet. Visuella steg-för-steg-instruktioner på skärmen guidar användaren genom produktionsprocessen. Till skillnad från andra system på marknaden kräver ifm mate inga extra enheter, t.ex. spårningsarmband, för att på ett tillförlitligt sätt känna av medarbetarens händer.
Förberedelserna har också förenklats för att förenkla hanteringen. Positionerna för behållare med komponenter kan definieras i systemet via pekskärm. Beroende på processkraven kan användaren sedan välja mellan processer med en bestämd ordning med en fast sekvens av arbetsinstruktioner och fri vägledning med valfria sekvenser av arbetssteg. Det är också möjligt att blanda båda typerna av sekvenser. Genom steg-för-steg-vägledning kan medarbetarna utföra även komplexa uppgifter utan fel. Systemet visar inte bara de enskilda arbetsmomenten tydligt, utan känner också igen avvikelser och varnar användaren omedelbart. Medarbetaren kan korrigera fel direkt och självständigt, vilket avsevärt ökar kvaliteten och förbättrar inlärningskurvan. För ännu effektivare kvalitetskontroll av arbetsstyckena kan en O2D-visiongivare integreras i ifm mate, t.ex. för att analysera objektytor och konturer och avgöra om komponenterna är korrekt monterade. "För oss var de avgörande faktorerna för att välja ifm mate användarvänligheten, den kraftigt reducerade installationsinsatsen och den goda visualiseringen under drift", säger Michael Dietermann.
På "Siegener Technik Service" (STS), en skyddad verkstad som för närvarande sysselsätter 130 personer med kroniska psykiska sjukdomar, används två system. "Tack vare vår välutrustade CNC-avdelning kan vi erbjuda nästan allt som ett metallbearbetningsföretag på den reguljära arbetsmarknaden erbjuder", säger Thorsten Mieske, produktionschef på STS. "Ett annat fokusområde är elteknik, där vi täcker ett brett spektrum av tjänster från kabelmontage till konstruktion av kontrollskåp. Tack vare ifm mate kan inte bara våra klienter utföra mer komplexa uppgifter på egen hand. Även gruppledarna blir avlastade, och tiden för kontrollerna blir avsevärt kortare. Detta frigör mer tid för kärnuppgifterna."
Inkludering genom mobil, nätverksoberoende assistans
Innan arbetet påbörjas i kundens produktionslokaler hjälper ifm mate verkstadspersonalen att förbereda sig för jobbet genom riktad utbildning. "Medarbetarna kan bekanta sig med arbetsflödena i en skyddad miljö utan att direkt bli involverade i produktionsprocessen", säger Michael Dietermann. "Detta hjälper dem att få självförtroende och tillit till sin förmåga att få jobbet gjort." STS använder också systemet för arbetsassistans på plats hos kunderna för att stödja sina klienter. "Den mobila versionen kan utan större ansträngning installeras på olika arbetsstationer. Systemet körs självständigt utan att behöva anslutas till kundens nätverk. Det enda som behövs är strömförsörjning. Detta innebär att vi kan använda ifm mate på ett flexibelt sätt för olika användningsområden och stödja våra klienters integration på ett helhetsinriktat sätt", säger Michael Dietermann.
Ett viktigt bidrag till arbetsmarknaden
Samarbetet mellan AWORK och ifm skapar en idealisk symbios mellan två intresseområden: Industrin behöver kvalificerad personal för att uppnå en kvalitetsnivå med noll fel och AWORK kan utbilda och använda sina medarbetare för just detta ändamål. Redan från början hade ifm:s experter ett nära samarbete med AWORK: "Redan när vi kom i kontakt med ifm märkte vi att det fanns en hög grad av kundfokus", bekräftar Michael Dietermann. "Efter att vi hade fattat beslutet att använda ifm mate hade vi alltid direkt tillgång till ifm:s experter, som också snabbt kom för att hjälpa oss på plats. Vi kände aldrig att vi var ensamma. Det gjorde att vi snabbt kunde sätta oss in i systemet och nu kan vi använda det självständigt."
Platsbesparande design: STS monterade assistanssystemet ifm mate på en hopfällbar konstruktion för att kunna stödja sina kunder även ute på fältet. Systemet, som består av en silver box PC och en bildskärm, kan snabbt tas ned och sättas upp igen. Arbetsstationslösningarna har utvecklats och byggts på STS.
Slutsats
Tack vare assistanssystemet ifm mate kan AWORK i Siegen utföra sitt sociala uppdrag ännu bättre. Personer med funktionsnedsättning kan förbereda sig optimalt för och framgångsrikt delta på den allmänna arbetsmarknaden med hjälp av innovativ teknik. Industriföretag får kvalificerad personal med digitalt stöd för produktionsuppgifter som kräver en kvalitetsnivå med noll fel – en win-win-modell som inte bara förbättrar arbetslivet på ett hållbart sätt, utan även den sociala integrationen av personer med funktionsnedsättning.