- Y-kopplingen
- Energy Monitoring
Energy Monitoring med Y-kopplingen från ifm
Energiförbrukningen och kostnaderna som uppstår på grund av denna är viktiga faktorer som avgör hur effektiv produktionen blir. Endast om dessa kontrolleras kontinuerligt och på lång sikt går det att korrekt bedöma och välja framtida åtgärder som kan bidra till en sänkning av energiförbrukningen.
- Förbrukningsdata för energioptimering: Sambandet mellan tryck, förbrukning och hastighet i cockpiten på LINERECORDER SMARTOBSERVER
- Förbrukningsdata per order med tidsstämpel för SAP-utvärderingar
- Aktivering av ventiler och återkoppling för ändlägena via alla viktiga fältbussar
- Lokal display för konfiguration av IT-anslutningen
- Räknare för maskincykler och ventilomkopplingsspel
- Flexibelt utbyggbart
- Lokal databuffring med tidsstämpel
Programvaran LINERECORDER SMARTOBSERVER
Programvaran för tillståndsövervakning SMARTOBSERVER från ifm används för att tillståndsövervakning av system och kontroll av energiförbrukning. För att analysera situationen finns flera utvärderingsmöjligheter i kombination med motsvarande alarmeringsscenarier:
- Aktuella statusindikeringar
- Parallell indikering av historiska jämförelsevärden
- Analys av olika tidsperioder
- Visning av flera processvärden inom samma tidsperiod
- Korrelation mellan flera tillstånd
- Översiktlig favorithantering
- Larmstyrning
Onlineövervakning
Oberoende av plats och tid har användaren tillgång till alla detekterade data, analyser och larmmeddelanden. All information och alla funktioner för tillverkningen kan webbaserat och säkert nås och manövreras över hela världen eller skicka ut SMS eller e-postmeddelanden direkt vid störningar.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/der-y-weg/energy-monitoring/ifm-y-weg-smartobserver-condition-monitoring-view2.jpg?v=1801520806)
LINERECORDER SMARTOBSERVER
ENERGISTYRNING – EXEMPLET RAMAPLAST
Användningsexempel: Energiövervakning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/der-y-weg/energy-monitoring/ifm-y-weg-energie-monitoring-ex-2.jpg?v=1801526204)