You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Fördelar med IO-Link
  2. Produkturval
  3. IO-Link-moduler

IO-Link-fältmoduler

ifm:s IO-Link-mastrar är den perfekta lösningen för decentraliserad insamling av givarsignaler på fältet, i anläggningen eller i maskinen, utan behov av ett kontrollskåp. IO-Link-infrastrukturens prestanda förbättras avsevärt av IO-Link-modulerna. De har in- och utgångar för binära, analoga och digitala signaler och kan även styra ställdon. Fördelar: Hela dialogen mellan styrenheten och givarna och ställdonen sker bekvämt via IO-Link-topologin. Samtidigt är alla data tillgängliga på IT-nivå för utvärdering och processoptimering.
Denna behändiga lösning är unik på marknaden och ger en flexibilitet utöver det vanliga, särskilt i små tillämpningar!

Fördelar med denna produktfamilj:

  • Robust plasthölje med IP67/68/69K-klassning
  • Utmärkt stöt- och vibrationstålighet
  • För användning i industriella applikationer och hygieniska områden
  • Digitala ingångsfilter och kraftfulla utgångar
  • Typer med elektrisk separation av olika spänningsmatningar och IO-Link
  • Typer med fritt konfigurerbara in- och utgångar (binära och analoga)
  • Digitala ingångsfilter för förbehandling av signaler
  • Diagnostiska möjligheter
  • ifm ecolink-teknik

Dina fördelar:

  • Enkel utökning av in- och utgångar direkt på fältet via IO-Link
  • Besparingar genom flexibel placering och konfiguration av moduler
  • Mindre tidsåtgång för installation och uppstart
  • Förenklad lokalisering av fel
  • Standardisering av maskiner genom modulbaserat koncept

Produktöversikt över IO-Link-moduler

Grafiken visar hur IO-Link-moduler kan anslutas

Vi erbjuder ett stort och varierat sortiment för ett brett spektrum av applikationer och användningsområden. Modulerna finns i två utföranden:

  • Den orangea fältmodulen i kylmedelsserien är beständig mot oljor och kylmedel och lämpar sig för allmänna industriella applikationer .
  • Den grå modulen är idealisk för hygieniska applikationer och livsmedelsapplikationer tack vare höljets material. Den har en hög kapslingsklass (IP 68/IP 69K).

En grundläggande distinktion görs mellan Standard/PerformanceLine och BasicLine.

Standard/PerformanceLine
Multiport DI/DO-konfigurerbar DI DO Al
Kylmedel AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Livsmedel AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Kontakter 8x M12 8x M12 öppen
kabelände
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Max. ingångar/utgångar
(stift 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Spänningsförsörjning extern
M12 L-kod
extern
M12 A-kod
B-port A-port extern
M12 L-kod
extern
M12 A-kod
B-port A-port A-port extern
M12 A-kod
A-port
Möjliga binära
insignaler
16 DI 12 DI 20 DI
Möjliga analoga
insignaler
8 AI
(0–10 V, 4–20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Möjliga
ingångsfrekvenser
2 x fl
0–3 000 Hz
Möjliga binära
utsignaler
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Möjliga analoga
utsignaler
Möjliga PWM/PWM-I-
utsignaler
8 PWM
2 PWM-I
Elektrisk separation
US/UA
Belastningsström per ingång 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Nominell ström per modul 16 A 2 x 1,8 A 1 A 16 A 2 x 1,8 A 1 A 2 x 1,8 A
utan interaktion
enligt PL-d

(läs mer)
Kapslingsklass Kylmedelsserie (orange) IP 67
Livsmedelsserie (grå) IP 69k
Kontakt-/uttagsmaterial Kylmedelsserie (orange) – förnicklad mässing
Livsmedelsserie (grå) – rostfritt stål
BasicLine
DI
Kylmedel AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Kontakter 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Max. antal ingångar
(stift 4+2)
8 16 4 8
Spänningsförsörjning intern, A-port
Möjliga binära
insignaler
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Möjliga analoga
insignaler
Möjliga binära
utsignaler
Möjliga analoga
utsignaler
Elektrisk separation US/UA
Nominell ström per modul
Kapslingsklass IP67
Kontakt-/uttagsmaterial Förnicklad mässing

Spänningsförsörjning av IO-Link-moduler

Vi erbjuder ett brett utbud av spänningsförsörjningsalternativ för våra IO-Link-moduler för att uppfylla de olika kraven på fältet. I kombination med rätt IO-Link-mastrar ger detta dig maximal flexibilitet.

Alternativ för spänningsförsörjning

För att ge matning till IO-Link-modulen och givarna och ställdonen på fältet finns upp till tre olika spänningsmatningar (stift) per modul.

US = spänningsmatning från mastern
UA = extern spänningsmatning för ställdon
UAi = extern spänningsmatning för givare
MP = modul med digitala in- och utgångar samt analoga ingångar
DX = modul med digitala in- och utgångar
DI = modul med digitala ingångar
DO = modul med digitala utgångar

Observera att om IO-Link-modulen matas från en B-port kommer givarna att matas via UA tillsammans med ställdonen.
Detta innebär att om UA avbryts kommer givarna också att sluta fungera.
Av denna anledning erbjuder vi versioner med extern spänningsmatning där UAi och UA är åtskilda.

Spänningsförsörjning – Performance jämfört med StandardLine

Icke-interaktion/uteslutning av fel

Icke-interaktion i säkerhetsrelaterade applikationer

Med klassisk säkerhetsteknik bryts spänningsmatningen till farliga ställdon (UA) centralt via ett säkerhetsrelä.

I moderna, decentraliserade fältbussystem styrs ställdonen via "icke-säkra" utgångar från I/O-moduler, medan spänningsmatningen till dessa I/O-moduler i allt högre grad stängs av centralt via ett uppströms säkerhetsrelä eller en säkerhetsstyrenhet.

Ett fel skulle teoretiskt sett kunna uppstå i icke-säkra I/O-moduler, vilket skulle leda till att utgången fortsätter att matas av US trots att UA har stängts av. De nya DX PerformanceLine-modulerna har konstruerats för att utesluta detta teoretiska fel ⇒ uteslutning av fel.

Observera: Dessa I/O-moduler är inte säkerhetsreläer i den mening som avses med funktionell säkerhet.

Begreppet "passiv säkerhet" används ofta i detta sammanhang. Denna term är mycket missvisande eftersom den antyder att det rör sig om en säkerhetsanordning. Det är därför vi uttryckligen hänvisar till "icke-interaktion" och "uteslutning av fel".