You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Ultraljudsgivare
  2. Produktfamilj
  3. Lång räckvidd

Lång räckvidd på upp till 8 meter

ifm-ultraljudsgivarna i M30-design utmärker sig genom sin räckvidd på upp till 8 meter. Det gör dem särskilt lämpliga för detektering av föremål långt borta för kontinuerlig nivåövervakning, exempelvis av bulkmaterial eller vätskor. Tack vare IO-Link kan ljudstrålen ställas in individuellt efter applikationen. Det bidrar till att förebygga oönskade reflektioner från insidan av tanken.

Viktiga egenskaper:

  • Typ M30
  • Lång räckvidd på upp till 8 m
  • Den vibrerande ljudomvandlaren minskar vidhäftning av smuts
  • Digital eller analog mätvärdesutgång
  • Beröringsfri och kontinuerlig avståndsmätning

Mervärde tack vare IO-Link:

  • Ljudstrålen kan anpassas efter applikation
  • Enkel parameterinställning
  • Överföring av mätvärden med millimeterprecision
  • Diagnosmöjligheter: Exempelvis drifttidsräknare och ekokvalitet

Välj en produkt

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.