• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Från vibrationsövervakning till Industri 4.0
  2. Vibrationsövervakning

Vibrationsövervakning – Detektera kommande skador i ett tidigt skede för att undvika dyra följdskador.

Varför vibrationsövervakning?
Alla maskiner genererar vibrationer under körning. Dessa vibrationer kan snabbt överskrida tillåtna nivåer på grund av obalans, resonans eller feljustering. En ökning i den oscillerande amplituden har en negativ effekt på maskintillståndet och reducerar livslängden.

Resultatet: Oväntade fel och kortare livslängd.

Lösningen med efector octavis:
Den övergripande vibrationshastigheten används inom industristandarden för att utvärdera statusen på en hel maskin. ISO 10816 kategoriserar maskiner, ISO 14694 fläktar, gränsvärden för slitage orsakade av vibrationer är rekommenderad.

efector octavis övervakar om satta vibrationsgränsvärden i maskinen överskrids. Om skador upptäcks i ett tidigt skede, kan de drabbade komponenterna bytas innan dyra följdskador uppstår.

Övervakning vibrationshastighet.

Vibrationsgivaren VK övervakar online det övergripande vibrationstillståndet på maskiner och fabriker enligt ISO 10816. Givaren mäter rms vibrationshastighet på en icke roterande komponents yta och triggar ett larm om maskinens vibrationer blir för stora.

Detekterar obalans och stötar i tid.

Maskinvibrationer kan snabbt överskrida tillåtna gränsvärden på grund av obalans, feljustering eller lagerskada

Resultat: oväntade fel och kortare livstid. Med VN-givaren detekteras vibrationer och stötar kontinuerligt, indikeras och dokumenteras.

Övervakar upp till 4 mätpunkter.

Med givartypen VSA / VSP kan maskinvibrationer mätas på svåråtkomliga platser. Upp till 4 mätpunkter kan övervakas och dokumenteras med diagnostikelektroniken typ VSE. Ethernet och fältbusinterfacet förenklar nätverksuppkoppling och fjärrdiagnostik.

Enkel givarinställning:

inställningshjälp ISO 10816 / ISO 14694 för enhetstyperna: VT, VK, VN, VV, VSE

 

Vi rekommenderar följande produktgrupper