Förbättra maskintillgängligheten, skydda processer och optimera energiförbrukningen
Ämnessida
➜ moneo: IIoT-plattform
Maximal kvalitet, minimal stilleståndstid och optimalt resursutnyttjande
Varje dag arbetar moneos mjukvarulösningar med miljontals ifm-givare i otaliga system och maskiner över hela världen. ifm:s kommunikations- och styrsystem utgör ryggraden i en smidig verksamhet. De säkerställer insamling och detaljerad analys av produktions- och maskindata.
IIoT-plattformen moneo upptäcker avvikelser från det önskade tillståndet i ett tidigt skede och visualiserar dem med hög precision i processen med hjälp av ett integrerat varnings- och larmsystem. Genom snabba reaktioner på förändrade processer förhindras felaktig produktion, onödig energiförbrukning och maskinfel. Detta gör att produktionsprocesserna kan köras kontinuerligt och utan störningar, energiförbrukningen kan identifieras och resurserna kan användas på ett hållbart sätt.
Läs följande användningsexempel för att upptäcka fördelarna med att använda givare och mjukvara tillsammans. De exempel på användning som beskrivs kan också anpassas till annan användning – inklusive din egen!
Tveka inte att kontakta oss: Vi finns här för dig och ger dig gärna råd om hur du hittar den perfekta lösningen för att säkerställa processkvalitet, maskintillgänglighet och energiförbrukning!