You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. moneo IIoT-plattformen
  2. Produkter
  3. moneo IIoT-enheter

moneo IIoT-enheter

Utnyttja den fulla kraften i dina data

Vill du få ut alla data ur din industrimiljö och nå framgång med proaktivt underhåll? Vi möjliggör effektiv dataöverföring via ett säkert gränssnitt.

Y path

Fördelar med moneo IIoT-enheter

  • Registrera maskindata med inbyggda protokoll som OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, MQTT och över 40 andra anslutningar via ifm Agent Library.
  • Intelligent förbehandling och aggregering av data via logiska beräkningar av processvärden direkt på moneo IIoT-enheterna.
  • Flexibel användning – oavsett om det är lokalt eller i moneo Cloud*, i kontrollskåpet eller ute på fältet.
  • Smidig överföring till system från tredje part eller molnlösningar som Microsoft Azure eller Amazon AWS.

*Det är möjligt att molnabonnemanget ännu inte är tillgängligt i din region.

Öka din interoperabilitet med integrerade öppna gränssnitt 

Den trådlösa vägen mot Industri 4.0

Bekväm nätverkshantering

Du kan enkelt hantera mesh-nätverket med hjälp av vår moneo-mjukvara eller motsvarande kostnadsfria smartphone-app. Lägg till nya noder, läs av data eller konfigurera givarna efter behov. På vår webbplats hittar du mer information om hur du konfigurerar och hanterar mesh-nätverket och mer information om Bluetooth-mesh-systemet.

➜ Läs mer om Bluetooth-mesh

IO-Link – porten till avancerad automation

Vår kontakt stöder IO-Link, det banbrytande industriella kommunikationsprotokollet som är särskilt utvecklat för direkt integrering av intelligenta givare och ställdon i vår IIoT-plattform. IO-Link erbjuder många fördelar:

  • Förenklad kabeldragning: Anslut dina befintliga fältbussar och IIoT-system med Y-väg och förenkla kabeldragning och installation.
  • Ökad datasäkerhet: Skydda dina känsliga data med IO-Links säkra kommunikationsmekanismer.
  • Förbättrad skalbarhet: Anslut enkelt ett stort antal enheter till vår IIoT-plattform.

➜ Läs mer om IO-Link