You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji nagiba

Senzorji nagiba

  • Statične in dinamične različice
  • Na voljo so razponi kotov do 360°
  • Različice z 1 ali 2 osema
  • Različne zasnove z zelo visoko stopnjo zaščite (do IP 69K)
  • Odvisno od vrste senzorja je izhodni učinek senzorja prek različnih vmesnikov

Senzorji nagiba

Vodoravna poravnava je pomembna zahteva za zanesljivo delovanje obratov in strojev. Senzorji nagiba so zasnovani za zaznavanje nagnjenega položaja ali uravnavanje premičnih strojev, saj merijo kot zadevnega glede na gravitacijo. Za namestitev niso potrebne zapletene obsežne mehanske povezave, tako da je vključitev senzorja pri zadevni vrsti uporabe izjemno preprosta. ifm nudi senzorje nagiba različnih vrst in s številnimi merilnimi razponi ter stopnjami natančnosti glede na zahteve. Poleg tega so naprave na voljo z različnimi izhodnimi možnostmi, npr. CANopen, J1939 in IO-Link.