• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Naš moto je delovati trajno

Kakšen bo videti svet v prihodnosti? Pri družbi ifm si postavljamo to vprašanje pri razvijanju izdelkov, inovativnih tehnologijah in novih načinih dela. Okoljevarstvene zadeve tudi igrajo pomembno vlogo pri naših dnevnih odločitvah in dejanjih.

»Ker smo vsi odgovorni za prihodnost, ki vključuje družbene, gospodarske in
ekološke vidike.«

To odgovornost lahko izpolnimo samo, če se zavedamo posledic svojih dejanj in pravočasno začnemo iskati rešitve ter nove načine za zmanjšanje vplivov. Za nas to pomeni tudi odgovornost in zanesljivo spremljanje dolgoročnih ciljev namesto počivanja na lovorikah kratkoročnih uspehov. Pri tem bi vam želeli priporočiti naše novo Poročilo o trajnostnem razvoju (za leto 2024), ki poleg naših strateških pristopov in ukrepov vsebuje tudi celovit trajnostni program.

 

Podnebna nevtralnost do leta 2030
pri našem poslovanju
100% zelena elektrika
od leta 2020
Dolgoročni prihranki CO2
na področju poslovnih in drugih potovanj
100% naših dobaviteljev
je podpisalo kodeks ravnanja za dobavitelje družbe ifm

Trajnostno delovanje je moto – in to v vseh pogledih. To je že navedeno v filozofiji družbe, ki je bila prvič zapisana leta 1990:

Družba ifm zahteva in promovira ekološko ozaveščene odločitve in ravnanje.

Filozofiji podjetja ifm

Skupina podjetij sledi temu načelu že več kot 50 let. S tem pogosto presežemo pravne zahteve, kar nas že dodatno opogumlja pri razmišljanju o povečanju dajanja pozornosti zadevam, kot so varovanje biološke različnosti, energije in mobilnosti, ki se med drugim pojavljajo zaradi globalnega podnebnega gibanja in pionirskih ukrepov Evropskega zelenega dogovora.

Glede ene stvari smo prepričani:

Potreben je učinkovit, družbeno uravnotežen in ekološko združljiv razvoj, pri čemer družbene interakcije, gospodarska moč in okoljevarstvo za nas niso protislovni.

Filozofiji podjetja ifm

Sočasno se zavedamo, da moramo prispevati več. Samo tako lahko obvladujemo globalne družbene in ekološke izzive. Do zdaj smo se šteli med podjetja, ki delujejo trajnostno na integriran način. Zdaj želimo aktivno razširiti svoje trajnostne dejavnosti in slediti zadevam, ki so bistvene za nas v prihodnjih letih. Tukaj lahko izveste, kaj natančno to pomeni za skupino podjetij ifm.

3 stebri trajnosti

Kot podjetje, ki deluje trajnostno, si pri družbi ifm postavljamo cilj uskladitve gospodarskega, ekološkega in družbenega vidika in jih trdneje vključiti v svojo organizacijo.

Vodilno načelo družbene trajnosti opisuje načelo dejanj, ki temelji na uravnoteženem načinu treh stebrov trajnosti – Gospodarstvo, Okoljevarstvo (ekologija) in Družbena vprašanja – pri vseh odločitvah in dejanjih podjetja. Zadeve, kot so varstvo okolja, spoštovanje družbenih načel in gospodarska stabilnost, načeloma niso nove, vendar v zadnjih letih postajajo vedno pomembnejše.

Družba ifm deluje skladno z načelom gospodarskega optimuma in tako želi ustvariti ravnotežje ter predanost vsem trem dimenzijam.

»Gledajoč v prihodnost sledimo tudi svojim vodilnim načelom
uspešne rasti z varnostjo