- Izdelki
- Varnostna tehnika
- Varnostne svetlobne zavese
Varnostne svetlobne zavese
- Varnostni kategoriji 2 in 4 skladno z IEC 61496
- Zanesljiva zaščita nevarnih območij in vrat
- Široki razpon je mogoče izbrati na enoti
- Brez mrtvega prostora pri nameščanju v obliki črke L
- Preprosta povezava prek preizkušenega spojnika M12
Varnostne svetlobne zavese
Varnostne svetlobne zavese se uporabljajo, kjer je treba zavarovati nevarna območja. To so eptoelektronske varnostne naprave, sestavljene iz enega oddajnika in enega sprejemnika. Ustrezajo varnostnim zahtevam tipa 2/SIL 1 ali tipa 4/SIL 3.
Tipične vrste uporabe vključujejo preprečevanje dostopa ali spremljanje nevarnega območja robotskih celic in proizvodnih linij. Za uporabi pri hrani in pijači so na voljo enote z zaščitnimi cevmi in visoko stopnjo zaščite. Varnostne svetlobne zavese s plavajočim praznjenjem je mogoče uporabljati za varovanje procesov dovajanja materiala pri stiskalnicah in žagah.