You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Izdelki
  2. IO-Link
  3. IO-Link - oskrba z napetostjo

IO-Link - oskrba z napetostjo

  • Diagnostika, ali in katere varovalke so se sprožile
  • Diagnostika razloga za sprožitev
  • Decentralizirana ponastavitev sproženih tokovnih poti
  • Merjenje toka in napetosti

IO-Link – napajanje

Sodobne decentralizirane krmilne komponente je treba napajati z enosmerno napetostjo 24 V.

Ponujamo rešitve za namestitev v centralno krmilno omarico in komponente, ki jih je mogoče namestiti neposredno na terenu brez krmilne omarice.

Vsem tem rešitvam je skupna uporaba vmesnika IO-Link.
Ta vmesnik se lahko uporablja za pridobivanje pomembnih diagnostičnih informacij, na primer o tem, ali in katere varovalke so se sprožile, ali za vklop in izklop določenih komponent sistema prek krmilnika.