Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata
AC0021
Added Value package AS-i T5
Vmesnik AS-i za avtomatizacijski komplet za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata
AC0021
Added Value package AS-i T5
- Komplet za popolno avtomatizacijo za hitro namestitev
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- S sprožitvijo in spremljanjem napak elektromagnetnega ventila
- Hitro in varno nameščanje z le tremi vijaki
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | PNP |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Območje uporabe
Komponente |
|
---|
Električni podatki
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Obratovalna napetost AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 2 |
---|
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 1 |
---|---|
Funkcija izhoda | PNP |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.1 |
---|---|
AS-i profil | S-7.A.E |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | A.E |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1056,5 |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Distančnik luknje [mm] | 80 |
Višina cevke pogona ventila [mm] | 20 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|