Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC009S
SmartLine SafetyModul
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC009S
SmartLine SafetyModul
- Za povezavo mehanskih varnostnih stikal na vmesnik AS-i
- Z dvema varnima vhodoma in navzkrižnim spremljanjem
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
- Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo navojnih priključkov
- Posebej prostorsko varčna zasnova
Območje uporabe
Uporaba | Namestitev v krmilne omarice |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 250 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 6; (ohmski upor) |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 2; Število relejnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 2; (2 x Sicherheitseingang) |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (DC) |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 100 |
Visoki vhodni tok [mA] | 10 |
Digitalni vhodi z zaščito pred kratkim stikom | da |
Izhodi
Območje napetosti DC [V] | 24; (Izhodi O3 + O4 morajo biti dobavljeni v parih z enako napetostjo. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Območje napetosti AC [V] | 10...240; (Izhodi O3 + O4 morajo biti dobavljeni v parih z enako napetostjo. 2 x 240 V AC) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 6000; (ohmski upor) |
Število relejnih izhodov | 2 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...50 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | < 80 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 80; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 20 |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardni | EN 61010-1; EN 13849-1; EN 63000 |
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam |
|
||
---|---|---|---|
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj) |
|
||
PFH [1/h] | 4E-09 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | |||||||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | ne | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.B.E | |||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | B.E | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 62001 | |||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 216,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na nosilno tirnico |
Materiali | PC-GF20 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm |
---|