• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Pribor za AS-Interface
  4. Razširitve, prekinitve in preizkušanje kablov
  5. AC1145

Orodje za diagnostiko in analizo vmesnika AS-i

AC1145

eAS-i Tester

Orodje za diagnostiko in analizo vmesnika AS-i

AC1145

eAS-i Tester

  • Prikaz vseh podrejenih enot na vodilu
  • Branje in pisanje podatkov in parametrov podrejene enote
  • Lokalna diagnostika omrežja AS-i
  • Uporabniku prijazna diagnostika in vrednotenje
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Uporaba Lokalna diagnostika omrežja AS-i; Izdelava zapisnikov omrežij AS-i; Orodje za diagnozo in analizo za AS-i
Električni podatki
Nadzor podnapetosti da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...55
Skladiščna temperatura [°C] -25...70
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50081-2
EN 61000-6-2
MTTF [Let] 280
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.1
Mehanski podatki
Teža [g] 346
Pribor
V sklopu dobave
D-Sub podatkovni kabel
Software na CD-ju
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov