• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Univerzalni moduli za terensko uporabo
  5. AC1150

Modul vmesnika AS-i za frekvenčni pretvornik

AC1150

2DI RS485 SEW CCT

Modul vmesnika AS-i za frekvenčni pretvornik

AC1150

2DI RS485 SEW CCT

  • Preprosta namestitev in ožičenje
  • Za povezavo senzorjev in aktuatorjev z vhodom za kabel
  • Priključek aparata preko kletkastih vzmetnih sponk
  • Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
stara serija izdelkov
  • ce
  • asib
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 80
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2
Vhodi
Število digitalnih vhodov 2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP
Napajanje senzorja vhodov AUX
Oskrba z napetostjo [V] 20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] 26
Visoki vhodni tok [mA] > 5
Nizki vhodni tok [mA] < 1
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...55
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50295
Karakteristike AS-i
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-7.F
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] F
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
funkcija motor ustavljen/deluje Sporočilo o napaki vhod 1 vhod 2
Mehanski podatki
Teža [g] 286,7
Vrsta montaže AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E
Materiali PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje LED, rumeno
obratovanje LED, zeleno
kratek stik LED, rdeče
funkcija LED, rdeče
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E: