- Izdelki
- AC1324
Območje uporabe
Uporaba | decentralizirani krmilnik; prehod DeviceNet |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 500 |
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 10 |
Maks. poraba moči [VA] | 10 |
Število glavnih enot AS-i | 2 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | RS232; CAN |
---|
Zapisnik | DeviceNet | |
---|---|---|
Vrsta uporabe | prenos podatkov | |
Opomba o vmesnikih |
|
Število vmesnikov R232 | 1 | |
---|---|---|
Stopnja prenosa | 9600...115200 Baud | |
Vrsta spojnika | RJ11 | |
Vrsta uporabe | programiranje | |
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...70 |
Zaščita | IP 20 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil AS-i master | M4 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 573 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Materiali | aluminij; jeklena pločevina pocinkano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|