- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- Fieldbus komponente
- Prehodi vmesnika AS-i s funkcijo krmilnika PLC
- AC1356
Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- Z vgrajenim vmesnikom vodila fieldbus in krmilnikom PLC
- Zanesljiva in hitra izmenjava podatkov z ravnijo aktuatorja senzorja
- Barvni zaslon za prikaz stanja vseh podrejenih enot AS-i
- Uporabniku prijazna in preprosta konfiguracija, namestitev in diagnostika
- Meni za hitro namestitev z intuitivnim delovanjem
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC1412 Primerjava izdelkov: AC1356 / AC1412 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | decentralizirani krmilnik |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
---|---|
Stopnja izolacije [V] | 500 |
Poraba toka [mA] | < 400 |
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 10 |
Maks. poraba moči [VA] | 10 |
Število glavnih enot AS-i | 2 |
Ločitev potencialov | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Zapisnik | CAA |
---|
Stopnja prenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta spojnika | RJ45 |
Zapisnik | Modbus TCP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Stopnja prenosa | 12 MBaud |
---|---|
Zapisnik | Profibus DP |
Vrsta uporabe | prenos podatkov |
Število vmesnikov R232 | 1 | |
---|---|---|
Stopnja prenosa | 9600...115200 Baud | |
Vrsta spojnika | RJ11 | |
Vrsta uporabe | programiranje | |
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...70 |
Zaščita | IP 20 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil AS-i master | M4 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 604,5 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Materiali | aluminij; jeklena pločevina pocinkano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|