- Izdelki
- AC1365
Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- Z vgrajenim vmesnikom vodila fieldbus in krmilnikom PLC
- Zanesljiva in hitra izmenjava podatkov z ravnijo aktuatorja senzorja
- Barvni zaslon za prikaz stanja vseh podrejenih enot AS-i
- Uporabniku prijazna in preprosta konfiguracija, namestitev in diagnostika
- Meni za hitro namestitev z intuitivnim delovanjem
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: AC1411 Primerjava izdelkov: AC1365 / AC1411 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Alternativne izdelke tipa AC14 je mogoče uporabljati v združljivostnem načinu (AC1366) z glavno datoteko enote (GSD) od AC13.
Območje uporabe
Uporaba | decentralizirani krmilnik; Prehod PROFIBUS DP |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
---|---|
Stopnja izolacije [V] | 500 |
Poraba toka [mA] | < 500 |
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 10 |
Maks. poraba moči [VA] | 10 |
Število glavnih enot AS-i | 1 |
Ločitev potencialov | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | RS232; PROFIBUS |
---|
Standardni prenos | EN 50170 | |
---|---|---|
Stopnja prenosa | 12 MBaud | |
Zapisnik | Profibus DP | |
Vrsta uporabe | prenos podatkov | |
Opomba o vmesnikih |
|
Število vmesnikov R232 | 1 | |
---|---|---|
Stopnja prenosa | 9600...115200 Baud | |
Vrsta spojnika | RJ11 | |
Vrsta uporabe | programiranje | |
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...70 |
Zaščita | IP 20 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil AS-i master | M4 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 550 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Materiali | aluminij; jeklena pločevina pocinkano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|