• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. Vmesnik AS-i nadrejene enote
  4. SmartPLC: Masterji vmesnika AS-i/prehodi s krmilnikom PLC
  5. AC1404

Prehod vmesnika AS-i PROFINET s krmilnikom PLC

AC1404

SmartPLC DataLine 2ASi PN

Prehod vmesnika AS-i PROFINET s krmilnikom PLC

AC1404

SmartPLC DataLine 2ASi PN

  • Z vgrajenim vmesnikom vodila fieldbus
  • Zanesljiva in hitra izmenjava podatkov z ravnijo aktuatorja senzorja
  • Barvni zaslon za prikaz stanja vseh podrejenih enot AS-i
  • Uporabniku prijazna in preprosta konfiguracija, namestitev in diagnostika
  • Meni za hitro namestitev z intuitivnim delovanjem
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
  • profinet
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Poraba toka [mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 500; (z zunanjim napajanjem: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Število glavnih enot AS-i 2
Ločitev potencialov da
Izhodi
Območje napetosti DC [V] po PELV
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
Zapisnik EtherCAT
Vrsta uporabe programiranje
Ethernet - EtherNet/IP
Zapisnik EtherNet/IP
Vrsta uporabe programiranje
Ethernet - Modbus TCP
Stopnja prenosa 10 MBaud; 100 MBaud
Vrsta spojnika RJ45
Zapisnik Modbus TCP
Vrsta uporabe programiranje
Ethernet - PROFINET
Stopnja prenosa 100 MBaud
Vrsta spojnika RJ45
Zapisnik PROFINET
Vrsta uporabe prenos podatkov
Opomba o vmesnikih
Device Class B
Ethernet - TCP/IP
Stopnja prenosa 10 MBaud; 100 MBaud
Vrsta spojnika RJ45
Zapisnik TCP/IP
Vrsta uporabe programiranje
Ethernet - UDP/IP
Stopnja prenosa 10 MBaud; 100 MBaud
Vrsta spojnika RJ45
Zapisnik UDP/IP
Vrsta uporabe programiranje
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Skladiščna temperatura [°C] -20...70
Zaščita IP 20
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] 37
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 3.0
Profil AS-i master M4
AS-i certifikat 97301
Mehanski podatki
Teža [g] 726
Ohišje ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali aluminij s prašno prevleko; jeklena pločevina pocinkano; PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
funkcija 1 x LED, rdeča/zelena
celoten grafični LCD zaslon
Pribor
V sklopu dobave
terminali
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: ...2.5 mm²