- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- Vmesnik AS-i nadrejene enote
- SmartPLC: Masterji/prehodi vmesnika AS-i
- AC1434
Prehod vmesnika AS-i EtherCAT s krmilnikom PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
Prehod vmesnika AS-i EtherCAT s krmilnikom PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
- Z vgrajenim vmesnikom vodila fieldbus in krmilnikom PLC
- Zanesljiva in hitra izmenjava podatkov z ravnijo aktuatorja senzorja
- Barvni zaslon za prikaz stanja vseh podrejenih enot AS-i
- Uporabniku prijazna in preprosta konfiguracija, namestitev in diagnostika
- Meni za hitro namestitev z intuitivnim delovanjem
Območje uporabe
Uporaba | standardni krmilnik PLC in/ali prehod AS-i/EtherCAT |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 500; (z zunanjim napajanjem: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Število glavnih enot AS-i | 2 |
Ločitev potencialov | da |
Izhodi
Območje napetosti DC [V] | po PELV |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; OPC-UA |
---|
Zapisnik | EtherCAT |
---|---|
Vrsta uporabe | prenos podatkov; programiranje |
Stopnja prenosa | 100 MBaud |
---|---|
Zapisnik | EtherNet/IP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Stopnja prenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta spojnika | RJ45 |
Zapisnik | Modbus TCP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Stopnja prenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta spojnika | RJ45 |
Zapisnik | TCP/IP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Stopnja prenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta spojnika | RJ45 |
Zapisnik | UDP/IP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...70 |
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 37 |
---|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil AS-i master | M4 |
AS-i certifikat | 97304 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 731,5 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Materiali | aluminij s prašno prevleko; jeklena pločevina pocinkano; PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: ...2.5 mm² |
---|