- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli za mokra območja ProcessLine
- AC200A
Modul ProcessLine vmesnika AS-i
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Modul ProcessLine vmesnika AS-i
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Območje uporabe
Uporaba | Moduli AS-i ATEX |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 2 |
Dodatno napajanje [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -15...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68, IP 69K) |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
EMC |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 630,1 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiali | ohišje: legirano jeklo; O-obroč: EPDM; Zaščitne kapice: PP |
Tesnilni material | EPDM |
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | M12 |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
|
---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |