• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Moduli svetlečih tipk
  5. AC2386

Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AC2386

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AC2386

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

  • Uporaba kot gumb za zagon/ustavitev ali kot gumb za potrditev na strojih
  • Pritisni gumbi z otipljivo pritisno točko kot zaščita pred nenamernim stikom
  • Jasno vidne LED lučke kot optična povratna informacija za sprožitev
  • Aktivno proženje prek vmesnika AS-i
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
  • asi
Območje uporabe
Izvedba Barvni pokrovčki zamenljivo
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 55
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
Razširjeni način naslavljanja da
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-7.A.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] A.E
AS-i certifikat 133801
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
LED 1 DO-0 - - -
LED 2 - DO-1 - -
potisni gumb 1 DI-0 - - -
potisni gumb 2 - DI-1 - -
Mehanski podatki
Teža [g] 140
Vrsta montaže Montaža na nosilno tirnico
Mere [mm] 89,6 x 46 x 45
Materiali PA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje LED, zeleno
napake LED, rdeče
Upravljalni elementi
2 prosto programirljive funkcijske tipke z osvetlitvijo ozadja
Električni priključek
Priključek za povezavo modula M12
Pribor
V sklopu dobave
opora pokrova: 2
barvni vstavki: 2, rdeče
2, zeleno
2, rumeno
2, modro
2, belo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov