• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Kompaktni terenski moduli z vijačenjem ClassicLine
  5. AC2451

Modul vmesnika AS-i CompactLine

AC2451

CompactModule 4DI M12 V4A

Modul vmesnika AS-i CompactLine

AC2451

CompactModule 4DI M12 V4A

  • Preprosta namestitev in ožičenje
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi popolnega zapiranja
  • Dobro vidne, svetleče LED lučke za prikaz obratovanja, delovanja in napak
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 250
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi
Število digitalnih vhodov 4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Oskrba z napetostjo [V] 20...30; (DC)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] 200
Omejitev vhodnega toka [mA] 15
Visoki vhodni tok [mA] 6...10
Nizki vhodni tok [mA] 0...2
Visoka stopnja preklopa [V] > 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 67; (kadar so uporabljeni ploski kabli E7400x / E7401x)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [Let] 382
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
AS-i naslavljanje Naslavljanje IR možno
Razširjeni način naslavljanja ne
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-0.0.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 0
AS-i ID kode [hex] 0.E
AS-i certifikat 40501
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
vhod 1 2 3 4
vtičnica I-1 I-2 I-3 I-4
zatič 2+4 2+4 2+4 2+4
Mehanski podatki
Teža [g] 292
Vrsta montaže AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Materiali PA; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vstavki z navoji v spodnjem delu: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vijaki: nerjavno jeklo (1.4578 / 316Cu); prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani; O-obroč: EPDM
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje LED, rumeno I1...I4
obratovanje LED, zeleno AS-i
napake LED, rdeče
Električni priključek
Priključek za povezavo modula ploski kabel
Pribor
Dodatki (izbirno)
Tulec iz legiranega jekla, za namestitev v primeru visokih mehanskih vibracij, E70402
Opombe
Opombe
Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Spojnik: M12; kodiranje: A