• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Kompaktni terenski moduli z vijačenjem ClassicLine
  5. AC2453

Modul vmesnika AS-i CompactLine

AC2453

CompactM12 4 SB V4A

Modul vmesnika AS-i CompactLine

AC2453

CompactM12 4 SB V4A

  • Preprosta namestitev in ožičenje
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi popolnega zapiranja
  • Dobro vidne, svetleče LED lučke za prikaz obratovanja, delovanja in napak
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 2000
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Dodatno napajanje [V] 20...30 DC; (AUX)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] 2000; (AUX)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 67; (kadar so uporabljeni ploski kabli E7400x / E7401x)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Mehanski podatki
Teža [g] 272
Vrsta montaže AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Mere [mm] 118,2 x 60 x 27
Materiali PA 6.6; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vstavki z navoji v spodnjem delu: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: EPDM; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani; vijaki nerjavno jeklo (1.4578 / 316Cu)
Električni priključek
Priključek za povezavo modula ploski kabel
Pribor
Dodatki (izbirno)
Tulec iz legiranega jekla, za namestitev v primeru visokih mehanskih vibracij, E70402
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Spojnik: M12; kodiranje: A