- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Kompaktni terenski moduli z vijačenjem ClassicLine
- AC2471
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2471
CompactM12 4DI-Y 4DO
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2471
CompactM12 4DI-Y 4DO
- Preprosta namestitev in ožičenje
- Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi popolnega zapiranja
- Dobro vidne, svetleče LED lučke za prikaz obratovanja, delovanja in napak
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
Območje uporabe
Izvedba | Samo za obratovanje z master AS-i, profil M4 |
---|---|
Uporaba | namestitev na terenu |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 250 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Dodatno napajanje [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 20...30; (DC) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
Omejitev vhodnega toka [mA] | 15 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 4 |
---|---|
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 10...30; (AUX) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 2000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 4 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AUX |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 67; (kadar so uporabljeni ploski kabli E7400x / E7401x) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 190 | ||||||
Odobritev UL |
|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | Naslavljanje IR možno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 97001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 379 |
---|---|
Vrsta montaže | AS-i ploski kabel neposredno kontakten |
Materiali | PA; vtičnica: medenina ponikljano; vstavki z navoji v spodnjem delu: medenina ponikljano; O-obroč: FKM; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - Izhodi
Spojnik: M12; kodiranje: A |
Električni priključek - Vhodi
Priključek | Spojnik: M12 |
---|