- Izdelki
- AC2474
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2474
CompactLine M12 4DI
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2474
CompactLine M12 4DI
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 250 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 20...30; (DC) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
Omejitev vhodnega toka [mA] | 15 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 67; (kadar so uporabljeni ploski kabli E7400x / E7401x) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 382 | ||||||
Odobritev UL |
|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | Naslavljanje IR možno | ||||||||||||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | ne | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 40501 | ||||||||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 299 |
---|---|
Vrsta montaže | AS-i ploski kabel neposredno kontakten |
Materiali | PA; vtičnica: medenina ponikljano; vstavki z navoji v spodnjem delu: medenina ponikljano; O-obroč: FKM; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Spojnik: M12; kodiranje: A |