• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Kompaktni terenski moduli z vijačenjem ClassicLine
  5. AC2484

Modul vmesnika AS-i CompactLine

AC2484

CompactM8 4DI

Modul vmesnika AS-i CompactLine

AC2484

CompactM8 4DI

  • Preprosta namestitev in ožičenje
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi popolnega zapiranja
  • Dobro vidne, svetleče LED lučke za prikaz obratovanja, delovanja in napak
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 230
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi
Število digitalnih vhodov 4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Oskrba z napetostjo [V] 18...30; (DC)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] 180
Visoka stopnja preklopa [V] > 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...60
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [Let] 256
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
Razširjeni način naslavljanja da
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-0.A.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 0
AS-i ID kode [hex] A.E
AS-i certifikat 100801
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
vhod I-1 I-2 I-3 I-4
Alokacija bitov parametra
Bit parametra Oznaka
P0 ni v uporabi
P1 navedba periferne napake : 1 aktivirano / 0 dezaktivirano
P2 ni v uporabi
P3 ni v uporabi
Mehanski podatki
Teža [g] 110,5
Vrsta montaže Hrbtna stenska montaža
Mere [mm] 90,5 x 30 x 23,5
Materiali PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje LED, rumeno I1...I4
obratovanje LED, zeleno AS-i
napake LED, rdeče
Električni priključek
Priključek za povezavo modula M12
Pribor
V sklopu dobave
označevalna ploščica
Zaščitne kapice: 2
Dodatki (izbirno)
Zaporna kapica: M8, E73005
Razdelilnik za ploski kabel: 1 m, okrogel kabel, E70583
Razdelilnik za ploski kabel: M12, E70096
Adapter vodila DIN:, E73006
Opombe
Opombe
Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - AS-i
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključek - Vhodi
Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A