• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Vsi V/I moduli vmesnikov AS-i
  5. AC2485

Modul vmesnika AS-i CompactLine

AC2485

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

Modul vmesnika AS-i CompactLine

AC2485

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 220
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Dodatno napajanje [V] 10...30 DC; (AUX)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] 4000; (AUX)
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi
Število digitalnih vhodov 2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Oskrba z napetostjo [V] 20...30; (DC)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] 180
Omejitev vhodnega toka [mA] 15
Visoki vhodni tok [mA] 6...10
Nizki vhodni tok [mA] 0...2
Visoka stopnja preklopa [V] > 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Izhodi
Število digitalnih izhodov 2
Tokokrog PNP
Območje napetosti DC [V] 10...30; (AUX)
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 2000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] 4
Dokaz kratkega stika da
Galvansko ločeno da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov AUX
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 67; (kadar so uporabljeni ploski kabli E7400x / E7401x)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [Let] 251
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
AS-i naslavljanje Naslavljanje IR možno
Razširjeni način naslavljanja da
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-B.A.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex] B
AS-i ID kode [hex] A.E
AS-i certifikat 128501
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
vhod - - 3 4
vtičnica - - I-3 I-4
zatič - - 2+4 2+4
Izhod 1 2 - -
vtičnica O-1 O-2 - -
zatič 4 4 - -
Mehanski podatki
Teža [g] 292
Vrsta montaže AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Mere [mm] 118,2 x 60 x 27
Materiali PA; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vstavki z navoji v spodnjem delu: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: EPDM; vijaki: nerjavno jeklo (1.4578 / 316Cu); prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani
Tesnilni material EPDM
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje LED, rumeno I1...I2, O1...O2
obratovanje LED, zeleno AS-i, AUX
napake LED, rdeče
Električni priključek
Priključek za povezavo modula ploski kabel
Pribor
Dodatki (izbirno)
Tulec iz legiranega jekla, za namestitev v primeru visokih mehanskih vibracij, E70402
Opombe
Opombe
Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
I-, I+, I1, I2
Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Izhodi
Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM
Električni priključek - Vhodi
Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM