- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Kompaktni terenski moduli z vijačenjem ClassicLine
- AC2488
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2488
CompactM8 8DI
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2488
CompactM8 8DI
- Preprosta namestitev in ožičenje
- Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi popolnega zapiranja
- Dobro vidne, svetleče LED lučke za prikaz obratovanja, delovanja in napak
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Izvedba | Samo za obratovanje z master AS-i, profil M4 |
---|---|
Uporaba | namestitev na terenu |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 230 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 8 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 8 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30; (DC) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 180 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...60 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 150 | ||||
Odobritev UL |
|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razširjeni način naslavljanja | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 100701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alokacija bitov parametra |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 150,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Hrbtna stenska montaža |
Mere [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | M12 |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - AS-i
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - Vhodi
Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A |