- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Univerzalni moduli za terensko uporabo
- AC2619
Univerzalni modul vmesnika AS-i
AC2619
UniversalModule 2AO(V) IP65
Univerzalni modul vmesnika AS-i
AC2619
UniversalModule 2AO(V) IP65
- Preprosta namestitev in ožičenje
- Za povezavo senzorjev in aktuatorjev z vhodom za kabel
- Priključek aparata preko kletkastih vzmetnih sponk
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 140 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Dodatno napajanje [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Dodatno napajanje | izbirno |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 550; (AUX) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Natančni analogni vhod [%] | 0,5 |
---|
Izhodi
Število analognih izhodov | 2; (povezava 2-žilnih ali 4-žilnih aktuatorjev) |
---|---|
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 3300 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Ločljivost analognega izhoda | 16 (1 bit = 1 mV) |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AS-i / AUX |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 145 |
Karakteristike AS-i
Profil AS-i master | M3; M4 |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.5 |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.5 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 296,5 |
---|---|
Vrsta montaže | AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | kletkaste vzmetne sponke: |
---|