- Izdelki
- AC2625
VI-modul za terensko uporabo
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
VI-modul za terensko uporabo
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Procesni podatki, konfiguracija in diagnostika prek PROFIBUS DP
- Neposredna vključitev v sistem
- Robustna zasnova s popolnim zapiranjem za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Preprosta namestitev prek datoteke GSD
- Za neposredno povezavo senzorjev z IO-Link na PROFIBUS DP
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 200 |
Ločitev potencialov | ne |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Oskrba z napetostjo [V] | 21,6...28,4 |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 500 |
Visoka stopnja preklopa [V] | 11...30 |
Nizka stopnja preklopa [V] | -3...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
---|
Vrsta prenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link - revizija | 1.0 |
Število vrat razreda A | 4 |
Stopnja prenosa | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...55 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 287 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA 6; zatesnilna spojina: PU; Kontaktna tipala: medenina pozlačeno |
Opombe
Napotki | stara serija izdelkov |
---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - PROFIBUS
Spojnik: M12; kodiranje: B |
Električni priključek - Procesni priključek
Spojnik: M12; kodiranje: A |
Električni priključek - oskrba z napetostjo
Spojnik: M8; kodiranje: A |