- Izdelki
- AC2637
VI-modul za terensko uporabo
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
VI-modul za terensko uporabo
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- Procesni podatki, konfiguracija in diagnostika prek PROFIBUS DP
- Neposredna vključitev v sistem
- Robustna zasnova s popolnim zapiranjem za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Preprosta namestitev prek datoteke GSD
- Za neposredno povezavo do štirih analognih aktuatorjev na PROFIBUS DP
stara serija izdelkov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...29 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 115 |
Ločitev potencialov | ne |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 4 |
---|
Izhodi
Število analognih izhodov | 4 |
---|---|
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Dokaz kratkega stika | da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | od obremenitvene napetosti |
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | < ± 0,3 |
---|
Vmesniki
Stopnja prenosa | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...55 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 300,5 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA 6; zatesnilna spojina: PU; Kontaktna tipala: medenina pozlačeno |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - PROFIBUS
Spojnik: M12; kodiranje: B |
Električni priključek - Procesni priključek
Priključek | Spojnik: M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo
Spojnik: M8; kodiranje: A |