• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. AC2638

VI-modul za terensko uporabo

AC2638

FieldModuleDP 4AI (V) M12

VI-modul za terensko uporabo

AC2638

FieldModuleDP 4AI (V) M12

  • Procesni podatki, konfiguracija in diagnostika prek PROFIBUS DP
  • Neposredna vključitev v sistem
  • Robustna zasnova s popolnim zapiranjem za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Preprosta namestitev prek datoteke GSD
  • Za neposredno povezavo do štirih analognih senzorjev na PROFIBUS DP
stara serija izdelkov
  • ce
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...29 DC
Poraba toka [mA] < 140
Ločitev potencialov ne
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih vhodov: 4
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov od obremenitvene napetosti
Število analognih vhodov 4
Analogni vhod (napetost) [V] 10...0
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] < ± 0,3
Vmesniki
PROFIBUS
Stopnja prenosa 9,6...12000 kBit/s
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...55
Skladiščna temperatura [°C] -25...85
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50081-2
EN 50082-2
Odpornost proti vibracijam
IEC 68 deli 2-6 / IEC 68, deli 2-27
Mehanski podatki
Teža [g] 300
Materiali ohišje: PA 6; zatesnilna spojina: PU; Kontaktna tipala: medenina pozlačeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - PROFIBUS
Spojnik: M12; kodiranje: B
Električni priključek - Procesni priključek
Priključek Spojnik: M12; kodiranje: A
Električni priključek - oskrba z napetostjo
Spojnik: M8; kodiranje: A