Modul PCB vmesnika AS-i
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
Modul PCB vmesnika AS-i
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
- Za namestitev v majhna ohišja, krmilne omarice in upravljalne plošče
- Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo navojnih priključkov
- Posebej prostorsko varčna zasnova
- Za vgradnjo mehanskih stikal v omrežje AS-i
- Priključek AS-i za tri krmilne in signalne naprave
Območje uporabe
Uporaba | Vgradbeno ohišje |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 180; (brez senzorjev: < 30 mA; vhodi in izhodi aktivni: < 180 mA) |
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,15; (skupni tok za vse vhode in izhode, ki jih dobavlja AS-i: 150 mA) |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 3 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30; (DC) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 150 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 3 |
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 18...30; (DC) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 0,15 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AS-i |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...55 |
---|---|
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 3.0 |
---|---|
Razširjeni način naslavljanja | da |
Profil AS-i master | M2; M3; M4 |
AS-i profil | S-7.A.E |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | A.E |
AS-i certifikat | 102401 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 68 |
---|---|
Vrsta montaže | namestitev na površinsko nameščeno ohišje |
Mere [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materiali | ohišje: PC zaprto |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
vijačne objemke: |