- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli za mokra območja ProcessLine
- AC2916
Modul ProcessLine vmesnika AS-i
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
Modul ProcessLine vmesnika AS-i
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
- Posebej za uporabo v mokrih območjih v industriji pijač in živil
- Higienična zasnova brez vogalov in robov
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
Območje uporabe
Uporaba | higienična in mokra območja v živilski industriji |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 450 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 4 |
---|
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
---|---|
Število analognih vhodov | 4; (povezava 2- in 3-žilnih senzorjev) |
Analogni vhod (tok) [mA] | 4...20 |
Analogni vhod (napetost) [V] | 18...30 |
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivno napetost [V] | 10 |
Ločljivost analognega vhoda | 1 bit = 1 µA |
Natančni analogni vhod [%] | 0,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -5...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 98 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Razširjeni način naslavljanja | ne |
Profil AS-i master | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.E |
AS-i certifikat | 101108 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 607 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiali | puša z navojem: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-obroč: EPDM; Zaporna kapica: PP |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | M12 |
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - AS-i
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm |
Električni priključek - Procesni priključek
Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm |