• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Terenski moduli za mokra območja ProcessLine
  5. AC2923

Modul ProcessLine vmesnika AS-i

AC2923

ProcessLine 4AI C IP69K

Modul ProcessLine vmesnika AS-i

AC2923

ProcessLine 4AI C IP69K

  • Posebej za uporabo v mokrih območjih v industriji pijač in živil
  • Higienična zasnova brez vogalov in robov
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Območje uporabe
Uporaba higienična in mokra območja v živilski industriji
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 450
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih vhodov: 4
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Število analognih vhodov 4; (povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih senzorjev)
Analogni vhod (tok) [mA] 4...20
Analogni vhod (napetost) [V] 18...30
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivno napetost [V] 10
Ločljivost analognega vhoda 1 bit = 1 µA
Natančni analogni vhod [%] 0,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -5...70
Skladiščna temperatura [°C] -25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 68; IP 69K
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
MTTF [Let] 98
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
Razširjeni način naslavljanja ne
Profil AS-i master M3; M4
AS-i profil S-7.3.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] 3.E
AS-i certifikat 101108
Mehanski podatki
Teža [g] 625
Mere [mm] Ø 137,3 / L = 80
Materiali puša z navojem: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-obroč: EPDM; Zaporna kapica: PP
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
analogni signal LED, rumeno Kanali AI1...AI4
obratovanje LED, zeleno AS-i
napake LED, rdeče
Električni priključek
Priključek za povezavo modula M12
Pribor
Dodatki (izbirno)
Zaporna kapica: M12, E70297
Razdelilnik za ploski kabel:, E70455
Momentni ključ:, E70390
Opombe
Opombe
Kadar so senzorji in aktuatorji napajani prek AS-i, obremenitev ne sme preseči 380 mA.
Obremenitev za posamezno povezavo senzorja ne sme presegati 200 mA.
Kadar priključujete 2-žični ali 3-žični senzor brez lastnega napajanja, mora obstajati zunanja povezava med pinom 3 in pinom 4.
Vhodi (zatiča 2 in 4) so električno ločeni in niso povezano z AS-i.
Oskrbovanje senzorja (priključek (pin) 1 in 3) je galvansko povezano z AS-i.
MEW = % končne vrednosti merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - AS-i
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm
Električni priključek - Procesni priključek
Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm