Območje uporabe
Izvedba |
AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
Uporaba |
higienična in mokra območja v živilski industriji |
Električni podatki
Zaščitni razred |
III |
Zaznavanje čezmernega toka |
da; (4400 mA ± 200 mA) |
Delovanje vmesnika AS-i
Obratovalna napetost [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Poraba toka [mA] |
4000; (AS-i) |
Dodatno napajanje [V] |
15...30 DC; (AUX) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] |
4000; (AUX) |
Delovanje IO-Linka
Obratovalna napetost [V] |
20...30 DC; (US) |
Poraba toka [mA] |
4000; (US) |
Dodatno napajanje [V] |
20...30 DC; (UA) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] |
4000; (UA) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] |
4000 |
Zaščita |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K) |
Stopnja zaščite (NEMA 250) |
6P |
Stopnja umazanosti |
2 |
Kemični medij |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF [Let] |
379 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
391,2 |
Mere [mm] |
208 x 59,3 x 38,4 |
Materiali |
ohišje: PA sivo; vtiči in vtičnice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
LED, zeleno AS-i / AUX / US / UA |
napaka |
LED, rdeče |
|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula |
M12 |
Električni priključek - Power IN
delovanje vmesnika AS-i |
Spojnik: M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,8 Nm |
Električni priključek - Power OUT
delovanje vmesnika AS-i 1...8 |
Spojnik: M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,8 Nm |