• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Namestitev v krmilne omarice
  5. AC3200

Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

AC3200

SmartL25 4DI 4DO T C

Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

AC3200

SmartL25 4DI 4DO T C

  • Za uporabo v krmilnih omaricah
  • Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo kletkastih sponk
  • Posebej prostorsko varčna zasnova
  • Dvojni terminali za vzpostavitev zank pri oskrbi z napetostjo
  • Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in funkcij
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Območje uporabe
Izvedba Samo za obratovanje z master AS-i, profil M4
Uporaba Namestitev v krmilne omarice
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 250
Dodatno napajanje [V] 20...30 DC; (AUX)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] 4000; (AUX)
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4
Vhodi
Število digitalnih vhodov 4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Oskrba z napetostjo [V] 18...30; (DC)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] 200
Visoki vhodni tok [mA] 6...10
Nizki vhodni tok [mA] 0...2
Visoka stopnja preklopa [V] > 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Izhodi
Število digitalnih izhodov 4
Tokokrog PNP
Območje napetosti DC [V] 20...30; (AUX)
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 1000; (kategorija izkoristka DC-12: 700 mA; kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] 4
Dokaz kratkega stika da
Galvansko ločeno da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov AUX
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Opomba o temperaturi okolice
upoštevajte znižanje maks. tokovne obremenitve, prikazane v navodilih za uporabo, pri naslednjih temperaturah okolice: > 40 °C
Skladiščna temperatura [°C] -25...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 20
Terminali stopnje zaščite IP 20
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [Let] 261
Napotki Naprava bo napajana prek izolacijskega vira.; Ta vir napetosti mora imeti sekundarno varovalko, navedeno v UL (glejte priloženi list).; Alternativno je mogoče uporabiti električno napajanje razreda 2 za napajanje vhoda AUX.
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 3.0
AS-i naslavljanje uvodnica naslavljanja
Razširjeni način naslavljanja da
Profil AS-i master M4
AS-i profil S-7.A.7
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] A.7
Koda AS-i ID1 [hex] 7; (fiksno nastavljeno)
AS-i certifikat 124401
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
vhod I-1 I-2 I-3 I-4
Izhod O-1 O-2 O-3 O-4
Mehanski podatki
Teža [g] 136,5
Vrsta montaže Montaža na nosilno tirnico
Materiali plastika; PC-GF20
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje LED, rumeno I1...I4, O1...O4
obratovanje LED, zeleno AS-i, AUX
napake LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
kletkaste vzmetne sponke
Opombe
Opombe
Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm