Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC3203
SmartL25 4 DO T C
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC3203
SmartL25 4 DO T C
- Za uporabo v krmilnih omaricah
- Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo kletkastih sponk
- Posebej prostorsko varčna zasnova
- Dvojni terminali za vzpostavitev zank pri oskrbi z napetostjo
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in funkcij
Območje uporabe
Uporaba | Namestitev v krmilne omarice |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 30 |
Dodatno napajanje [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 4 |
---|---|
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 20...30; (AUX) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 1000; (kategorija izkoristka DC-12: 700 mA; kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 4 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AUX |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...75 | |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) | |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | |
Zaščita | IP 20 | |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 | |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 348 | ||||||
Napotki | Naprava bo napajana prek izolacijskega vira.; Ta vir napetosti mora imeti sekundarno varovalko, navedeno v UL (glejte priloženi list).; Alternativno je mogoče uporabiti električno napajanje razreda 2 za napajanje vhoda AUX. |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | ||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | ne | ||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 8 | ||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | ||||||||||
AS-i certifikat | 124403 | ||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 115,2 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na nosilno tirnico |
Materiali | plastika; PC-GF20 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm |
---|