Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Za uporabo v krmilnih omaricah
- Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo kletkastih sponk
- Posebej prostorsko varčna zasnova
- Dvojni terminali za vzpostavitev zank pri oskrbi z napetostjo
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in funkcij
Območje uporabe
Uporaba | Namestitev v krmilne omarice |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 157 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Dodatno napajanje [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Dodatno napajanje | izbirno |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 550; (AUX) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 4 |
---|
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov | AS-i / AUX |
---|---|
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30 |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 100 |
Število analognih vhodov | 4; (povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih senzorjev) |
Analogni vhod (tok) [mA] | 4...20 |
Analogni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | ne |
Ločljivost analognega vhoda | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Natančni analogni vhod [%] | 0,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 20 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odobritev UL |
|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja |
Razširjeni način naslavljanja | ne |
Profil AS-i master | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.E |
Mehanski podatki
Teža [g] | 260,7 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na nosilno tirnico |
Materiali | PC-GF20 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm |
---|