• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Namestitev v krmilne omarice
  5. AC3218

Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

AC3218

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

AC3218

SmartL25 4 AO (C) C IP20

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Območje uporabe
Uporaba Namestitev v krmilne omarice
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 157
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Dodatno napajanje [V] 20...30 DC; (AUX)
Dodatno napajanje izbirno
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] 550; (AUX)
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 4
Izhodi
Število analognih izhodov 4; (povezava 2-žilnih ali 4-žilnih aktuatorjev)
Analogni izhod toka [mA] 0...20
Maks. obremenitev [Ω] 600
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivni tok [V] 10
Zaščita pred preobremenitvijo da
Ločljivost analognega izhoda 16 (1 bit = 1 µA)
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov AS-i / AUX
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...70
Skladiščna temperatura [°C] -25...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 20
Terminali stopnje zaščite IP 20
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
AS-i naslavljanje uvodnica naslavljanja
Razširjeni način naslavljanja ne
Profil AS-i master M3; M4
AS-i profil S-7.3.6
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] 3.6
Mehanski podatki
Teža [g] 202,1
Vrsta montaže Montaža na nosilno tirnico
Materiali PC-GF20
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
analogni signal LED, rumeno Kanali AO1...AO4
diagnostika LED, rumeno
obratovanje LED, zeleno AS-i, AUX
napake LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
vtiči COMBICON
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm