• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Pribor za AS-Interface
  4. Razširitve, prekinitve in preizkušanje kablov
  5. AC3227

Repetitor iz optičnih vlaken AS-i

AC3227

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Repetitor iz optičnih vlaken AS-i

AC3227

SmartL25 AS-i FO-Repeater

  • Za povečanje dolžine kabla v omrežju AS-i
  • Za uporabo v krmilnih omaricah
  • Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo spojnika COMBICON z navojnimi priključki
  • Posebej prostorsko varčna zasnova
  • Jasno vidne LED lučke za prikaz delovanja in napake
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Območje uporabe
Uporaba Razširitve omrežja AS-i prek optičnih vlaken na maks. 3200 m
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 60
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Skladiščna temperatura [°C] -25...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 20
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 62026-2
Odobritev UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type IP20
oskrba z napetostjo Low Voltage / Limited Energy
Številka datoteke UL E205959
Mehanski podatki
Teža [g] 162,5
Vrsta montaže Montaža na nosilno tirnico
Materiali PA 6.6
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
vtiči COMBICON
Opombe
Opombe
Za delovanje je potrebno dodatno napajanje vmesnika AS-i.
Embalažna enota 1 Kosov